製品がカートに追加されました

吸収型 (ダイクロイック) 偏光板

Filter

ポリマーフィルム偏光板 | 全てを見る

商用グレード NIR 偏光フィルム (XP-NIR) 商用グレード NIR 偏光フィルム (XP-NIR) New
超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE) 超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • 30,000:1 の優れた消光比
  • 420 - 700nmで卓越した透過率
  • 一連のサイズでラインナップ
  • 特注サイズにも対応
紫外 (UV) 用偏光フィルム 紫外 (UV) 用偏光フィルム
  • 325 - 400nmで高いUV透過率
  • 325 - 400nmで1000:1、400 - 750nmで6000:1のコントラスト
  • 薄くて汎用性の高いポリマー基板
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	高温対応偏光フィルム (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • 一般的な偏光フィルムに比較して耐高温
  • 5000:1の消光比
  • 400~700nmの非偏光の光に対して高透過率
  • 特注サイズにも対応
偏光フィルム 高コントラスト 偏光フィルム (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 400~700nmの非偏光の光に対して高透過率
  • 優れた消光比
  • 二次加工を容易にするシート状サイズでラインナップ
  • 別の偏光フィルムもラインナップ
近赤外 (NIR) 用偏光フィルム 近赤外 (NIR) 用偏光フィルム 在庫処分品
  • NIR 偏光アプリケーションに最適
  • 800 - 2200nmで >400:1の消光比
  • 波長域にわたり高効率
  • 高耐性ポリマー基板採用
商用グレード 可視用偏光フィルム (XP38) 商用グレード 可視用偏光フィルム (XP38)
  • 400 – 700nmの非偏光の38%を透過
  • 最大7500:1の消光比
  • 優れたコストパフォーマンス比
高透過率 偏光フィルム (XP44-40) 高透過率 偏光フィルム (XP44-40)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
ワイヤーグリッド偏光フィルム ワイヤーグリッド偏光フィルム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高コントラストの反射デザイン
  • 可視とNIR領域で優れた性能
  • 高温高湿下でも優れた耐性
可視用偏光フィルム (標準品質グレード) 可視用偏光フィルム (標準品質グレード) 在庫処分品
  • 25% (グレー)と22% (ブラウン)の透過率
  • 偏光度は99%以上
  • 出荷時は保護フィルムで両面をカバー
高コントラスト近赤外 (NIR) 用偏光フィルム 高コントラスト近赤外 (NIR) 用偏光フィルム
  • 700 - 1600nmで >1000:1の消光比
  • NIR イメージングアプリケーションに最適
  • 従来のガラス製偏光板への手頃な代替品
  • 超広帯域 NIR 偏光フィルム もラインナップ
Super High Contrast Linear Polarizing Film スーパー高コントラスト偏光フィルム

Laminated Film Polarizers | 全てを見る

高性能ガラス偏光フィルター 高性能ガラス偏光フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 10,000 : 1の高消光比デザイン
  • 透過軸のマーキング付き
  • 反射ロスを最小化する反射防止膜付き
枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板 枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板
  • 3000:1 までの消光比 (名目値) @ ~600nm
  • 回転かつ位置止め可能なハウジングに固定
  • 40-20 の表面品質
高コントラスト ガラス偏光板 (XP42) 高コントラスト ガラス偏光板 (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 未コートと可視域用ARコート付きのオプション
  • >99.98% の偏光度
  • 未コートで42%、ARコート付きバージョンで45%の透過率
  • XP42 プラスチック & フィルム 偏光板もラインナップ
ガラス偏光フィルター ガラス偏光フィルター
  • 偏光度 95%
  • 可視域 (400~700nm)において1枚使用時で30%の透過率
  • 可視域 (400~700nm)においてクロスニコル時で平均 0.15%の透過率
  • カメラ枠付きバージョンもラインナップ
近赤外用ガラス偏光フィルター 近赤外用ガラス偏光フィルター
  • ファイバーオプティクスやレーザーアプリケーションに最適
  • 750 - 850nm 或いは 1000 - 2000nm の波長域に機能
  • 1000:1 の消光比
広帯域偏光板 広帯域偏光板
  • 広い許容入射角
  • 300 - 2700nm までの広帯域性能
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトデザイン
高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 9000:1の卓越した消光比
  • PMMA上のラミネートで耐久性を向上
  • 400 – 700nmの非偏光の光に対して高透過率
カメラレンズ用ガラス偏光フィルター カメラレンズ用ガラス偏光フィルター
Top Seller
  • 重ね合わせ可能な回転機構付きマウント採用
  • ホットスポットを取り除き、グレアを軽減
  • 95%の偏光度
  • 枠なしバージョンもラインナップ

Nanoparticle Polarizers | 全てを見る

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板 UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板
  • UV, VIS および NIRに対して複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比に対応
  • 過酷な環境での使用に最適
中赤外用偏光フィルター 中赤外用偏光フィルター
  • 1.5~5μmの波長域で機能
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
  • 耐久性の高いソーダ石灰ガラス基板
ポーラコア ガラス偏光板 ポーラコア ガラス偏光板
Top Seller
  • 近赤外 (NIR) で高消光比と低挿入損失
  • 化学的、物理的、および熱的損傷に対して高い耐性
  • ハイパワーアプリケーションに適応
  • 一連の標準サイズと特注オプション
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. 超薄型ナノ粒子偏光板
  • 軽量な90µm厚基板
  • >10,000:1 の消光比
  • 温度や薬品、過酷な環境に優れた耐性
  • 一連の標準サイズ、コーティング、および特注オプションをラインナップ
Featured Resources
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program