製品がカートに追加されました

干渉効果用ウインドウ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
オプティカルフラット 片面オプティカルフラット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • ½" (12.7mm) 径から14" (355.6mm) 径までのサイズ
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証付き
  • 標準金属膜ミラーコーティング付きもラインナップ: λ/10 & λ/20 ミラー
球面収差補正プレート 球面収差補正プレート
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 精密N-BK7基板使用
  • 小さな実視野を持つコリメート光への使用に最適化
  • 透過波面を最大±λ/16の公差で正確化
高精度両面オプティカルフラット 高精度両面オプティカルフラット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • λ/10とλ/20 の平面度オプション
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
  • 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
  • 片面オプティカルフラットもラインナップ
高精度両面オプティカルフラット 高精度両面オプティカルフラット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • λ/10とλ/20 の平面度オプション
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
  • 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
  • 片面オプティカルフラットもラインナップ

干渉効果用ウインドウは、光学面やある光学部品の平面度を測定し、広範な品質保証や検査アプリケーションに対して精度を保証するのに用いられます。干渉効果用ウインドウは、極めて正確なレベルの平面度で研磨加工され、参照用プレートとして用いられます。干渉効果用ウインドウ上に検査対象面を特定角度で配置し、そこにレーザービームを当てると、検査対象面の平面度のレベルを決定付ける干渉縞が現れます。干渉効果用ウインドウは、両面と片面仕様の両方をラインナップします。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう