- 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nmの3種類の波長オプション
- 振幅、波長、スペクトル放射照度、パワーを測定
- 拡張的なソフトウェア付属
- ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用ファントムをラインナップ
- ポジとネガのターゲットオプション
- OCT装置のキャリブレーション用に最適
- 32 x 32 x 21.3 mmのコンパクトなフォームファクター
- 450 - 850nmの波長域で1.5%未満のスペクトル分解能
- USB接続で電源供給とGUIコントロール
- 手頃な光干渉断層撮影イメージングシステム
- 生体サンプルのイメージング、サンプルの特徴付け、及びOCT教育用に最適
- コンパクトなフォームファクターのテーブルトップデバイス
- 分光解析、比色分析、放射測定、マシンビジョンアプリケーションに適応
- 視野角に無関係な拡散反射
- 優れた耐久性と安定性、洗浄も可能
- NISTトレーサブル認定書とデータが付いたシリアル番号化バージョンもオプションで用意