- 2つのフォームファクターでラインナップするボア測定ゲージ
- 0.01" から 0.5" までの測定を可能にする内径ゲージセット
- 自動車、航空宇宙、および製造アプリケーションに最適
- 28, 30, or 51枚のネジピッチゲージセット
- 4-46 TPI or 0.25–6mmまでのユニファイ & ミリ規格ねじピッチ範囲
- スチール製により長期にわたり正確な読み取りが可能
- ½" (12.7mm) 径から14" (355.6mm) 径までのサイズ
- 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証付き
- 標準金属膜ミラーコーティング付きもラインナップ: λ/10 & λ/20 ミラー
- λ/10とλ/20 の平面度オプション
- 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
- 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
- 片面オプティカルフラットもラインナップ
- λ/10とλ/20 の平面度オプション
- 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
- 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
- 片面オプティカルフラットもラインナップ
- Compatible with C-Mount Cameras
- Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
- Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
- 光学用コーティングの耐摩耗性や密着性をMIL規格に基づき試験
- 説明書 (英文) と適合証明書付属
- 交換用の消しゴム、ガーゼ、その他部品もラインナップ
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地