製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージサポート用6mm径ロッド 300mmL

×
商品コード #85-492 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,850
数量 1+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全長 (mm):
300.0
外径 (mm):
6

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ケージシステム構築に際し、硬くてたわまないサポート
  • 研磨したSUS416 ステンレス鋼により、高耐久性とスムーズな移動を実現
  • 両端部にM3 の固定用タップ穴加工
  • ケージシステム用3mm径ロッドもラインナップ

TECHSPEC® ケージサポート用6mm径ロッドは、研磨したSUS416ステンレスから作られます。ケージシステム構築に際し、硬くてたわまないサポートを提供するために用いられます。どのロッドも、装着したプレートのスムーズな移動と精密なアライメントを確実にする研磨加工面を有します。またどのロッドにも、両端部にM3のタップ穴が施されており、更なる固定時の柔軟性を提供します。各種アプリケーション向けて様々なロッド長のものをラインナップ。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう