製品がカートに追加されました

Power Supply, 24V 10A US

×
商品コード #73-977 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,250
数量 1+
¥34,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
ProPhotonix

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
110-120

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、およびマルチスペクトル照明オプション

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライトは、スリムかつコンパクトなLEDラインライトで、赤、白、もしくはマルチスペクトルの照明オプションを100、300 or 600mm長オプションでラインナップします。チップオンボードLED技術を採用するこのラインライトは、従来の表面実装LED構造と比較して、コンパクトなサイズを維持しながら、より高い均一性、熱性能、明るさを提供します。ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライトのマルチスペクトルオプションは、RGB-IR照明を行い、各波長を独立して制御することができます。その使いやすく包括的なソフトウェアパッケージは、特定のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能で、ユニットに同梱されたQRコードからダウンロードすることができます。本ライトは、太陽電池検査、半導体検査、食品選別、およびフラットパネルディスプレイ検査など、ラインスキャン検査アプリケーションの多くに最適です。

補足: 駆動の際は、別売りの24V電源 #73-977 が必要になります。投影用レンズのポジションを変えることで、作動距離を調整するレンズキットをオプションでラインナップ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
100mm Cobra Lens Kit #73-967 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
300mm Cobra Lens Kit #73-968 New ¥34,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600mm Cobra Lens Kit #73-975 New ¥44,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply, 24V 10A US #73-977 New ¥34,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program