Handi-Vac® & Pen-Vac® ピックアップツールキットは、耐電防止加工した黒色の樹脂製ハンドル部を採用する軽量かつ経済的なツールで、帯電防止加工か導電性シリコン吸引チップ (パッド) 付きでラインナップします。バルブ型のピックアップツールは、ペン型のそれほど配置時の精度は高くありませんが、どのツールキットに含めるのにも十分なコストパフォーマンスがあります。バルブ型のHandi-Vac® は取っ手部を加圧するだけで簡単に吸引でき、ペン型のPen-Vac® は押しボタンを押す/離すだけで吸引をコントロールできます。Handi-Vac® & Pen-Vac® ピックアップツールキットは、亜鉛メッキ加工を施したステンレス製ステム部のプローブを採用します。黒色のチップの穴径 (プローブ接続側) は0.035” (約0.9mm) で、取っ手部に直接取り付けることができます。
Handi-Vac® キットは、交換可能な4種類の吸引チップ (外径サイズ別) で構成されます:1/8" (3.18mm) (ストレートとカーブドプローブ), ¼" (6.35mm) (カーブドプローブ), および3/8" (9.53mm) (ストレートプローブ)です。Pen-Vac® キットには、同じサイズのチップ6個が含まれ、それぞれにストレートとカーブドプローブ1本ずつが付きます。
アクセサリー製品のチップキットには8本のストレートプローブが付属です:チップの外径サイズ別に 3/32" (2.38mm) 1/8" (3.18mm), 3/16" (4.76mm), ¼" (6.35mm), 3/8" (9.53mm), ½" (12.7mm), 5/8" (15.88mm), ¾" (19.05mm)
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地