製品がカートに追加されました

Hoya 吸収型 NDフィルター OD0.9 25mm

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #46-215 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050
数量 1-10
¥6,050
数量 11+
¥5,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.5
寸法公差 (mm):
±0.1
平行度 (mm):
<0.02

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.9 ±0.1
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.51
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
12.5 (average)
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

材料特性

転移点 (°C):
535

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 可視光を反射ではなく吸収して減衰
  • 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
  • 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ

Hoya 吸収型NDフィルターは、可視域内でほぼ同じ分光透過率特性を有し、反射を最小限に抑え、吸収で光を減衰させます。吸収型フィルターのニュートラリティや濃度は、通常は材料の特性やその板厚によって決まります。Hoya製のNDフィルターの場合、特定の光学濃度になっているため、板厚のみで硝材の機能が決まります。Hoya 吸収型NDフィルターは、測定器や画像の露光制御での光制御アプリケーションに有益です。分光的な特性変化は、光学濃度が高くなるにつれて発生します。 

光学濃度は、例えば、0.6と0.9のOD値を持つフィルターを積み重ねると、1.5の濃度を作り出せます。光学濃度は、以下の式で透過率に関係しています:T = 10-OD x 100 = 透過率 (%)

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

Hoya ガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHoya 社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

吸収型NDフィルターキット

#55-222は、光学濃度 0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 2.5の6枚のフィルターで構成されます。 

#63-468#63-469#63-470, #66-155は、光学濃度 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5の14枚のフィルターで構成されます。光学濃度3.0のみがこのキットには含まれません。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Hoya 吸収型 NDフィルターセット 25mm 6枚構成 #55-222 ¥26,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 12.5mm 14枚構成 #63-468 ¥44,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 25mm 14枚構成 #63-469 ¥58,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 50 x 50 14枚構成 #63-470 ¥138,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 50mm 14枚構成 #66-155 ¥138,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

参考資料

Filter

NDフィルターの理解

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

光学フィルター

光学フィルターの原理と構造、光学フィルターで用いられる各種用語(中心波長やバンド幅など)、及び光学フィルターの種類と選び方、ラマン分光などのアプリケーション事例をご紹介しています。

今すぐ見る

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program