製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

未コート レーザーウインドウ基板

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×

TECHSPEC® 未コート レーザーウインドウ基板は、要求の厳しいレーザーアプリケーションに用いられるためにデザインされたレーザー品質の窓板基板です。このレーザーウインドウ基板は、優れた熱的安定性が求められるハイパワーレーザーアプリケーション用の合成石英か、コスト優先のレーザーアプリケーション用のN-BK7を用いて製造されます。合成石英とN-BK7の両基板とも、精密グレードのλ/10の平面度と10-5の表面品質を有し、透過ビームへの乱れを最小限に抑えます。TECHSPEC 未コート レーザーウインドウ基板は、12.5mmから76.2mm径までの標準的サイズをラインナップし、既存のレーザーシステム内への容易な交換を可能にします。寸法とコーティングのカスタムオプションにも対応します。特注案件はお問い合わせください。

共通仕様

端面:
Fine Ground
コーティング:
Uncoated

商品一覧

 コーティング   基板   合成石英のグレード   直径 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Uncoated Fused Silica 7980 KrF 0A 12.50 3.00
Uncoated Fused Silica 7980 12.70 1.00
Uncoated Fused Silica 7979 0G 12.70 1.00
Uncoated Fused Silica 7980 0F 12.70 3.18
Uncoated N-BK7 - 12.70 6.35
Uncoated Fused Silica 7980 0F 12.70 6.35
Uncoated N-BK7 - 19.10 6.35
Uncoated Fused Silica 7980 0F 19.10 6.35
Uncoated Fused Silica 7980 KrF 0A 25.00 3.00
Uncoated Fused Silica 7979 0G 25.40 1.00
Uncoated Fused Silica 7979 0G 25.40 1.00
Uncoated Fused Silica 7980 0F 25.40 3.18
Uncoated N-BK7 - 25.40 6.35
Uncoated Fused Silica 7980 0F 25.40 6.35
Uncoated N-BK7 - 38.10 6.35
Uncoated Fused Silica 7980 0F 38.10 6.35
Uncoated N-BK7 - 38.10 9.53
Uncoated Fused Quartz - 50.00 2.00
Uncoated Fused Silica 7979 0G 50.80 1.00
Uncoated Fused Silica 7979 0G 50.80 1.00
Uncoated Fused Silica 7980 0F 50.80 6.35
Uncoated N-BK7 - 50.80 9.53
Uncoated Fused Silica 7980 0F 50.80 9.53
Uncoated Fused Quartz - 55.00 1.50
Uncoated Fused Silica 7980 0A 76.20 12.70
Uncoated Fused Silica 7980 0G 134.00 3.00

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。