製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 耐久化 ブルー M12 マウントレンズ 2mm IRカット F2.5

2mm FL Rugged Blue Series M12 Lens

2mm FL Rugged Blue Series M12 Lens
×
商品コード #36-343 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,050
数量 1-49
¥17,050
数量 50+
¥13,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
No
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens, Ruggedized to Withstand 50g of Shock

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
21.74
最大直径 (mm):
18
外径 (mm):
18
自重 (g):
9

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
464.4mm - 131.5°
最大イメージサークル (mm):
6.00
開口数 NA, 物体側:
0.0017
水平方向実視野 @ 最大センサー:
464.4mm - 131.5°
素子の枚数 (群数):
6(5)
波長範囲 (nm):
400 - 700
焦点距離 FL (mm):
2.00
光学倍率 PMAG:
0.020X
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.5
ディストーション (%):
-81.065 @ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
2.26
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳位置 (mm):
4.51
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
243.3mm - 98.6°
物空間側主平面 (mm):
6.31
像空間側主平面 (mm):
0.96
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 477.2mm - 133.1°
Vertical: 249.3mm - 100.2°
Diagonal: 1590.3mm - 165.3°
射出瞳位置 (mm):
-13.41
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
  • 2mm から 25mm までの焦点距離
  • 耐久化していないデザインもラインナップ

TECHSPEC® 耐久化ブルーシリーズ M12マウントレンズは、衝撃や振動時にレンズが損傷するのを防ぎ、画素シフト低減と光学的ポインティング安定性の維持を実現する、安定化目的の耐久化が行われています。複数枚の精密ガラスレンズ素子で構成された本製品は、各レンズ素子が小型のアルミ鏡筒内に接着固定されています。この接着固定により、外部要因により発生する画素シフトを最小限に抑えます。強い振動や衝撃の後でも物体のイメージマッピングが維持され、画面中心にマップされた被写体の中心部は、同じ位置で常にマップされます。TECHSPEC 耐久化ブルーシリーズ M12マウントレンズは、計測やゲージ、3Dビジョンやロボット工学、センシングや自動運転技術、更にはオブジェクトトラッキングといったキャリブレーションのとれたイメージングアプリケーションに最適です。このレンズは、F2.5 から F8.0 までの固定絞りオプションをラインナップします。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.5
#36-343, 2mm FL f/2.5 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.5

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥3,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ロックナット #64-102 ¥1,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ボードホルダー #66-382 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう