製品がカートに追加されました

TS ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール

TECHSPEC® 25mm ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール

TECHSPEC® 25mm ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール

×
商品コード #34-545 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,850
数量 1-9
¥49,850
数量 10+
¥44,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Wheel
光学部品のタイプ:
Circular
フィルター構成枚数:
6
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-533

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23.0
構造:
Black Anodized Aluminum
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
5.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0
ねじタイプ:
C-Mount
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ケージシステムやチューブシステムに対応
  • 25mm径フィルターを保持
  • 6 ポジションデザイン

TECHSPEC® ケージ用手動フィルターホイールは、最大6枚の25mm径フィルターを順次切り替えていくためにデザインされています。究極の多才性が得られるよう、TECHSPEC® ケージシステムTECHSPEC® チューブシステムと接続的互換性を有します。TECHSPEC® ケージ用手動フィルターホイールは、板厚5mmまでの光学部品を保持します。手動式フィルターホイールは、顕微鏡用やラボ用、そしてイメージングアプリケーションにおけるインテグレーションを確実に行うのに最適です。

補足: TECHSPEC® OD 4 ハードコートフィルターを25mm径用の本フィルターホイールとの使用に推奨します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう