製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SilverTL SWIR テレセントリックレンズ 0.16X

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ

SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ
×
商品コード #26-624 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥79,500
数量 1+
¥79,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-871 Sold Separately
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
191.00
最大直径 (mm):
65.00
自重 (g):
416
構造:
Anodized Aluminum

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
40mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
30mm
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.008
作動距離公差 (mm):
±3
像空間解像力 (@F10):
>40% @ 40 lp/mm
素子の枚数 (群数):
8 (6)
波長範囲 (nm):
900 - 1700
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.030
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.015
光学倍率 PMAG:
0.16X
作動距離 (mm):
177.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/22
コーティング:
900 - 1700nm BBAR
被写界深度 (mm):
±19.74 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
40.0 x 30.0
レンズ波長域:
SWIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力F6両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 測定アプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 900-1700nm 波長域用のSWIRコート付きレンズ

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズは、900 - 1700nmの波長域用に最適化された広帯域ARコーティング付きでデザインされています。このレンズは、高品質な光学系に、ピント調整機構の付いていない簡略化されたデザインとリング位置固定用の止めねじ付き絞り調整リングを組み合わせています。アプリケーションの目標とするスペクトル範囲で最善の解像力と性能を得るために、SWIR用のマシンビジョンフィルターやSWIR用のLED照明器を推奨いたします。TECHSPEC SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズは、カラーフィルター、偏光板、保護用ウインドウやLED/光ファイバー用リングライト用照明アダプターを使用するための標準的なフィルターマウントを対物側に装備しています。本レンズは、精密な測定を必要とする半導体測定やオンライン/オフラインのマシンビジョン製造アプリケーションに最適です。

補足: 30mm径の取付面にフィットするマウントクランプを別売りでラインナップ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (30mm 内径, 44.45mm 光軸高さ) #56-870 ¥23,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS マウントクランプ (30mm 内径, 57.15mm 光軸高さ) #56-871 ¥23,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう