製品がカートに追加されました

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

Norland の更なる情報へ

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

×
商品コード #17-408 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,300
数量 1-4
¥8,300
数量 5+
¥7,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

サイズ (オンス):
1
Norland ナンバー:
IML 150
品質保持期間:
8 months
タイプ:
Barrel
補足:

光学的特性

屈折率 (nd):
1.52

材料特性

粘度 (cps):
100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 589nmで1.52の屈折率
  • 一時的なファイバースライスに最適
  • 6gまたは30gの充填済みシリンジ

Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150は、一時的なファイバースライス用の屈折率マッチング媒体として用いられる低粘度液体モノマーです。使用後にファイバー端からの完全な除去が難しいシリコンマッチング液とは異なり、IML 150はアセトンを用いて簡単に取り除くことができます。この屈折率マッチング液は、ガラスと空気の境界面に起きる反射損失を取り除くため、2つの光学素子の間に用いることもできます。Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150は、6gか30gの液体のどちらかを予め充填したシリンジでラインナップします。IML 150は硬化せず、常に液体のままです。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう