当社ではこの種類のCookieは使用していません。
超薄型ロングパスフィルターは、超薄型でフレキシブルなポリマーと染料から作られます。本フィルターは、傷がつきにくく、産業用のハードコーティングと同等の耐久性を有します。数百から数千ものポリマー層と染色基板層で構成される本フィルターは、可視や近赤外スペクトルにわたる波長選択性を提供します。その低コストで軽量、かつ薄くてフレキシブルな特徴から、ビジョンやエレクトロニクスでの大量消費アプリケーション、あるいは小型で携帯性の高い診断装置に向けたPOCデバイスにぴったりのフィルターです。
フレキシブル材料
350 ~ 1600nm のスペクトル領域に対応
ノッチ、エッジ、及びバンドパスのフィルターデザインに対応
マルチノッチやマルチバンドパスデザインにも対応
傷がつきにくい
OD 2 デザイン (OD 4 のブロッキング性能も検討可能)
90% 以上の透過率にも対応
超薄型デザイン (200-500µm の厚さ)
伝統的フィルター | ハードコートフィルター | 超薄型ロングパスフィルター | |
---|---|---|---|
基板材料: | ガラス、金属、プラスティックの積層 | ガラスの一枚基板 | 超薄ポリマーの積層 |
透過率 (可視域のみ): | 約75% | >90% | >90% |
有効径: | >80% | >80% | >90% |
厚さ: | 5mm | >1mm | 200 - 500µm |
ブロッキング性能 (OD値): | >OD 4 (平均) | >OD 6 (絶対) | >OD 4 (平均) |
対温度安定性: | 中 | 高 | 中 |
カットオンスティープネス: | >3% | <1% | 2% |
カットオン公差: | >3% | <1% | 2% |
価格: | ¥¥ | ¥¥¥ | ¥ |
Everix 超薄型ロングパスフィルターは、高性能と低コストを融合した、フレキシブルで傷のつきにくい超薄型 (200 - 500μm) の薄膜干渉フィルターです。このフィルターは、可視域内にカットオン波長があり、±3% (典型値) のカットオン波長公差と85%以上の平均透過率を有します。このフレキシブルな押出成形の薄膜フィルターは、複数の多層膜で構成され、ロングパスやエッジ、そしてノッチフィルターを始めとする様々なニーズにわたって用いることができます。Everix 超薄型ロングパスフィルターは、要求の厳しいビジョンや医療技術アプリケーションに最適です。
商品説明
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地