製品がカートに追加されました
 

COVID-19 (新型コロナウイルス)
向けのオプティクス

オプティクスは、新型コロナウイルスとして知られているCOVID-19の克服において、鍵となるテクノロジーを可能にします。この健康に対する世界的脅威に対し、第一線の医療従事者が使用する機器においてさまざまな光学部品が重要な役割を担っています。代表的なものに、テスト用DNAサンプルを複製するポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査システムに使用されるフィルターやレンズ、及び赤外線熱検出システムに使用されるゲルマニウムオプティクスがあります。

オプティクスが鍵となるCOVID-19への取り組み

MiCo BioMed

ケーススタディ:
COVID-19を診断するためのPCR検査

  • 検査結果が1時間未満で判明
  • DNAサンプルを指数関数的に複製することで正確な分析が可能
  • 蛍光ベースのPCR検査システムには光学フィルター、レンズ及びミラーを利用
もっと見る

ケーススタディ:
赤外線熱検出

  • 体温の上昇を検出することで、より精密な検査が必要とされる個人を特定
  • 非接触体温計が感染リスクを低減
  • ゲルマニウムウインドウとレンズを利用
もっと見る

COVID-19対策に用いられる製品

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

 プリマウント蛍光フィルターキューブセット
  • フィルターセットを適切にアライメント
  • 共通の顕微鏡モデルに簡単実装
  • 様々な波長をラインナップ
Fluorescence Bandpass Filters

 蛍光用バンドパスフィルター
  • 一般的な蛍光色素試薬の波長をラインナップ
  • 励起フィルターと蛍光フィルターをラインナップ
  • >93% 以上の高透過率 (一部例外あり)
  • パスバンド帯境界から3%以内で > OD 6 のブロッキング性能
Nikon Tube Lenses and Accessories New
×

ニコン製対物レンズ & アクセサリー
  • 高コントラストな蛍光観察用のCFI プランセミアポクロマートとCFI スーパーセミアポクロマート対物レンズ
  • ニコン製顕微鏡用に25mm径フィルターが装着可能なフィルターキューブと蛍光フィルターセットを事前固定したプリマウントバージョン
Nikon Tube Lenses and Accessories New
×

オリンパス製対物レンズ & アクセサリー
  • 明視野、暗視野、或いは蛍光顕微鏡検査に最適
  • オリンパス製顕微鏡用に25mm径フィルターが装着可能なフィルターキューブと蛍光フィルターセットを事前固定したプリマウントバージョン
Fluorescence Filter Sets

蛍光フィルターセット
  • 蛍光イメージング用に励起フィルター、蛍光フィルター、ダイクロイックフィルターで構成
  • 最大限の明るさと高コントラスト蛍光画像を実現するT >93% の高透過率とOD6ブロッキング性能
  • スパッタリング式ハードコーティングを採用した一枚板構造
Molded Aspheric Condenser Lenses
New
×

モールド非球面コンデンサーレンズ
  • 高NA設計
  • OEM実装用に光学設計データを公開
  • 照明アプリケーションに最適
Fluorescence Dichroic Filters

蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター
  • 蛍光イメージングやマルチスペクトルイメージングに最適
  • 反射帯から透過帯への移行がシャープ
  • 反射帯と透過帯の領域を広帯域化
VIS 0° Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

平凸レンズ (VIS 0°マルチコート)
  • Ravg <0.4% (@425~675nm; 一面当たり)のARコート採用
  • 0°の入射角でデザイン
VIS-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

平凸レンズ (VIS-NIRマルチコート)
  • Ravg <1.25% (@400~1000nm; 一面当たり)のARコート採用
  • Rabs <0.25% (@880nm)
  • 0°の入射角でデザイン
&lambda;/10 First Surface Mirrors

 λ/10 平面ミラー
  • 精密合成石英基板を使用
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • 低熱膨張
Micro Plano-Convex (PCX) Lenses

マイクロ平凸レンズ
  • 最小1mmまでの直径
  • コンパクトデバイスへの実装に向けた短焦点距離
  • 広帯域反射防止膜オプションもラインナップ
Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses

平凸レンズ (コートなし)
  • 350 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
High Performance Fluorescence Dichroic Filters

高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッタ
  • 平面度、透過波面精度、及び表面品質を改善
  • 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適
Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC

 蛍光用マルチバンドパスフィルター
  • 一枚のフィルターに複数のパスバンド
  • 高ピーク透過率、卓越したブロッキング性能
  • 複数のフルオロフォアの同時観察に最適
Ultra Narrow Bandpass Filters New
×

超狭帯域ハードコートバンドパスフィルター
  • 最も狭いバンド幅と最高透過率を実現
  • OD 10 までの極めて高いブロッキング設計
  • 0.05nm の厳格な中心波長公差
Molded Aspheric Condenser Lenses
モールド非球面コンデンサーレンズ
  • 焼き入れ処理で耐久性を改善
  • 高NA設計
  • 照明アプリケーションに最適
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems New
×

COHERENT® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム
  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
Rotating Filter Wheels
フィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ)
  • 6枚か12枚のフィルターを固定
  • 12.5~12.7mm径と25~25.4mm径のフィルターサイズを許容
  • 30°毎 (全12 ポジション)の精密なクリック回転
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems
Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステム
  • すべての波長オプションに共通したコンパクトデザイン
  • アナログとデジタル変調に対応する制御エレクトロニクス搭載
  • 優れたビーム品質の真円ビームを出射

オプティクスが可能にするその他の先端診断装置もご覧ください

もっと見る

追加資料

アプリケーションノート

理論的説明や公式、図解などを網羅した技術情報やアプリケーション実例です。

光学フィルター
読む  

Optical Microscopy Application: Fluorescence
読む  

蛍光顕微鏡用の蛍光試薬と光学フィルター
読む  

光学フィルターの設置方向
読む  

ショートパスとロングパスフィルターを用いて、「あなた仕様」のバンドパスフィルターを構築する
読む  

赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料
読む  

赤外アプリケーションでメニスカスレンズを使用するメリット
読む  

光学テクノロジー最前線

技術とアプリケーションの進歩によって、未来はオプティクスに依存しています。

超薄型ロングパスフィルター
見る  

光学フィルターの未来
見る  

The Future Depends on Optics
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program