製品がカートに追加されました

ゼロ開口アイリス絞り 25mm

ゼロ開口アイリス絞り

ゼロ開口アイリス絞り

ゼロ開口アイリス絞り ゼロ開口アイリス絞り (#64-506) - 絞り全閉時 ゼロ開口アイリス絞り (#64-506) - 絞り全開時
×
商品コード #53-907 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,400
数量 1-9
¥8,400
数量 10+
¥7,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
二重羽根の間隔 (mm):
2.5

概要

タイプ:
Unmounted

物理的および機械的特性

最大開口径 (mm):
25.0
外径 (mm):
38.0
構造:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
レバー直径 (mm):
3.00
レバー長 (mm):
12.80
羽根の枚数:
Two Sets of 7
全厚 (mm):
6.10

光学的特性

最小開口径 (mm):
0.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 羽根を閉じた時に全消光を実現
  • 最大75mm までの開口サイズ
  • マウント付きオプションをラインナップ

ゼロ開口アイリス絞りは、当社のスタンダード仕様のアイリス絞りと同じ高品質の動きを行うように設計・製造されますが、全消光という追加のメリットがあります。この種の制御は、校正用に暗信号 (バックグランドノイズ) を計測しなければならないシステムに多く用いられます。どの絞りも、スタンダード仕様が一重構造の絞り羽根なのに対して、こちらはゼロ開口実現のために二重構造 (表への記載なし) になっています。この絞りは、12 – 75mmの最大口径、および21から102mmまでの範囲のフレーム径で提供されます。ゼロ開口シリーズのアイリス絞りは、異なる段に取り付けられた2組の絞り羽根を1本のレバーで動かすのが特徴です。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.

補足: アイリスマウントは別売りです。

技術情報

 
外径 A 最大開口径 B 最小開口径 C 全厚 D 商品コード
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう