製品がカートに追加されました

ZAP-IT ペーパー STD 101.6x203.2 50シート

×
商品コード #90-709 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,200
数量 1+
¥26,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms
Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2

物理的および機械的特性

全厚 (インチ):
0.009
全厚 (mm):
0.24
Sheet Size (in):
4 x 8
Sheet Size (mm):
101.6 x 203.2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 業界標準の感熱紙
  • パルスレーザーのビーム形状やモード、エネルギー分布を記録
  • UV~IRまで 広波長帯域に対して機能

ZAP-IT® レーザーアライメントペーパーは、UVからIRまでの広波長帯域に機能するパルスレーザー用感熱シートです。レーザーの光路中にZAP-IT® を入れるだけで、レーザー光のビームスポット形状やモード、強度分布、拡がり具合等の記録を可能にします。レーザービームエキスパンダーに代表されるレーザーオプティクスやレンズ、アパーチャーやアッテネーター、またパワー計測器等のレーザー関連製品のアライメント用に最適です。なお本製品はパルスレーザー用の記録紙のため、ご使用になられているレーザー光源がパルス波でない場合 (CW)は、Qスイッチやオプティカルチョッパー、或いは素早い電源のOn/Off操作等で擬似的なパルス波を形成してご使用ください。

補足: 1/4" or 6.35m以下のビーム径では、強度分布の詳細が見えずらい場合があるため、その際はビームエキスパンダー平凸レンズ使用により、ビーム径を拡大してからご使用ください (平凸レンズ使用の場合は、レンズの焦点距離の2.5倍以上の距離にZAP-IT® を配置すると、良好な結果が得られやすくなります)。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program