製品がカートに追加されました

Z-Laser ZM18 Developer's Kit

×
商品コード #22-591 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥471,100
数量 1+
¥471,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
Laser Diode
7 Optics Heads
Mount
Power Supply

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 660nm、80mW 赤色レーザー搭載
  • マウント、電源、および7種類のプロジェクターヘッド付属
  • マシンビジョン、3D計測、および検査アプリケーションでのプロトタイピングに最適

Z-Laser ZM18開発キットは、マシンビジョンやイメージングでのアプリケーションを開発するシステムインテグレーターや研究者のニーズに最適です。波長660nm、出力80mWのレーザーは、外部フォーカス機構を利用して手動で簡単にピント調整でき、付属のマウントで位置固定できます。本レーザーは、IP52の環境基準を満たし、電位フリーで設置が容易です。Z-Laser ZM18開発キットは、アナログやデジタル変調で調整することができ、簡単に交換できる7つの光学式プロジェクターヘッドを装備します。

付属する光学式プロジェクターヘッド:

  • 楕円ドット
  • 90°ガウシアンライン
  • 30° 均質ライン
  • 5 平行ライン (回折光学素子) (DOE)
  • 25 平行ライン (DOE)
  • 11x11 ドットグリッド (DOE)
  • 51x51 ライングリッド (DOE)

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program