製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Z軸ブラケット インチ (125mmステージ用)

Z-Bracket

×
商品コード #66-489 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,100
数量 1-2
¥23,100
数量 3+
¥20,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
機能:
Z-Bracket
対応ステージサイズ (mm):
125

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
寸法 (mm):
125 x 125 x 183

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

TECHSPEC® ステージ各種を組み合わせて多軸位置決めシステムにするためのアダプタープレートやZ軸ブラケットです。X軸ステージと組み合わせることで、Z軸ブラケットはXZ軸やXYZ軸移動ステージを構成することができます。同ステージ個々のドライブオプションや移動量オプション、またソリッドトップやスルーホールタイプの様々な組み合わせで、あなた仕様の多軸ステージを構築できます。どのZ軸ブラケットにも、2台のステージと連結するためのキャップスクリュー付属で、スルーホールタイプのステージに使用する際に便利な貫通穴が設けてあります。ブレッドボード用アダプタープレートは、30mm角と40mm角のステージを標準的なブレッドボード上に設置する際に用います。70mm角と125mm角のステージは、ブレッドボードに直付けできるデザインで、アダプタープレートの使用は不要になります。上面プレート用アダプタープレートは、30mm角と40mm角のステージの上面プレート側に設置して、上面プレート上のホールパターンをM6か1/4-20UNCの標準的ホールパターンに変換します。ミリねじタイプは、M6タップ穴が25mm間隔で、対するインチねじタイプは1/4-20UNCタップ穴が25.4mm間隔で複数施されています。アダプタープレートとZ軸ブラケットは、いずれもアルミ製/黒アルマイト仕上げです。

補足: アダプタープレートとZ軸ブラケットは、いずれもミリねじタイプとインチねじタイプを用意しています。ミリねじタイプのアクセサリー製品は、ミリねじタイプのステージ製品のみと接続的互換性があります。インチねじタイプはインチねじタイプのステージ製品のみになります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program