製品がカートに追加されました

32mmステージ用Z軸ブラケット サイドドライブ スタンダード

×
商品コード #54-370 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,650
数量 1+
¥15,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
スルーホールブラケット:
0.15 R Oval
対応ステージサイズ (インチ):
1.25
ステージタイプ:
Side Drive

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
2.33
全幅 (インチ):
1.25
全厚 (インチ):
0.31

追加情報

補足:
Standard

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ボールベアリングステージを組み合わせて3軸ポジショニングシステムを構築
  • 1.25" (31.8mm), 1.75" (44.4mm), 2.62 (66.5mm), 5" (127mm) 角ステージ用にデザイン
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

ボールベアリングステージ用Z軸ブラケットは、当社のボールベアリングステージを3軸ポジショニングシステム内に用いるためにデザインされています。このブラケットは、XYZ軸ステージ構成のロープロファイルとスタンダードプロファイル全てに用いられています。本ブラケットと一軸用ステージを個別に購入することで、ドライブオプション、移動量オプション、標準ステージやスルーホール (透過穴付き) ステージなど、あなた独自のXYZ軸構成を構築することが可能になります。どのブラケットも、ステージサイズとドライブタイプ (センタードライブかサイドドライブ) 別にデザインされています。全てのZ軸ブラケットに、ボールベアリングステージ2台を接続するためのキャップスクリュー4本が付属です (#54-380のみ6本付属; Z軸用に2本とY軸用に4本)。ブラケットは、Z軸固定用にデザインされており、ステージのベース部に施されたザグリ穴を通して固定するためのタップ穴が付いています。ブラケットのY軸取り付け面には、ステージ上面部に直付けするためのキャップスクリュー用の通し穴かザグリ穴が施されています。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。XY軸やXZ軸の構築が可能ですが、ステージ側面部のステージ位置固定用ロックねじとその構成によって、全ての構築が可能というわけではありません。なおスタンダードタイプのブラケットには透過穴が施されています。

補足: 45mm角ステージ用のZ軸ブラケット #54-374は、移動量が1" (25mm) の以下のステージ製品向けです:#37-935#37-936#37-955#37-956

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう