製品がカートに追加されました

Z軸ブラケット (コントローラー内蔵電動ステージ用)

Zaber™ の更なる情報へ

#68-343

×
商品コード #68-343 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,200
数量 1+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
22.00
全幅 (mm):
44.00
全高 (mm):
46

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(3) M6 x 1.0 tapped, (4) M3 x 0.5 tapped, (4) M3 S.H.C.S. C'bore

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能

Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、ステッピングモーターとビルトインコントローラーを搭載するコンピューター制御の一体型直進ステージです。Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、コンピューターのRS-232通信ポートに直接接続することができ、付属のソフトウェアにより、ステージの移動距離や位置をコントロールするための簡便性を提供します。加えて、手動制御のポテンショメーターにより、スムーズなマニュアル移動も可能にします。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足:標準的なインチねじやミリねじ規格のブレッドボード上に本製品を固定する際は、下面プレート用アダプタープレート (別売り) をお求めください。アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。70mm角のTECHSPEC® ステージ製品を固定する場合は、上面アダプタープレート #68-644 をご使用ください。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
上面プレート用アダプタープレート (コントローラー内蔵電動ステージ用) #68-644 ¥13,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
下面プレート用アダプタープレート (コントローラー内蔵電動ステージ用) #68-645 ¥10,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Z軸ブラケット (コントローラー内蔵電動ステージ用) #68-343 ¥13,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program