当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® X-Y 位置決めステージは、ロープロファイルデザインと 2 つのラックピニオン移動により、X と Y 方向の両方への移動を可能にします。ユーザーの取り付け要件に応じて、インチかミリねじのホールパターンを持つ上面プレートを用意し、ラックピニオン機構部とは別に販売されます。インチねじパターン用上面プレートは、インチねじのホールパターンを採用する TECHSPEC 手動移動ステージ製品と接続的互換性があるのに対し、ミリねじパターン用上面プレートは、ミリねじの同パターンを採用する TECHSPEC ステージ製品と互換性があります。ラック & ピニオンドライブ機構部 (#12-832 or #12-694) には、アダプタープレートを追加で使用することなく、標準のインチとミリねじ規格の両方のブレッドボードに直接固定できる下面プレート (黒アルマイト仕上げ) を装備します。TECHSPEC X-Y 位置決めステージは、薄型で高い荷重をかける必要のある素早い移動の X-Y 位置決めアプリケーションに最適です。
Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地