製品がカートに追加されました

ミリねじ規格ブレッドボード用アダプタープレート

70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (正面側)

70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (正面側)

70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (正面側) 70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (背面側) コンパクト電動リニアステージと別売りのコンパクト電動ステージ用コントローラー
×
商品コード #23-927 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,900
数量 1+
¥5,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

構造:
Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトなフットプリントに経済的な価格
  • 軽量な筐体に耐久性の高いステージプラットフォーム
  • TECHSPEC ステージと接続的互換性あり
  • コントローラー #23-931 への電源供給用に パワーサプライ #21-075 をご使用ください

コンパクト電動リニアステージは、電動化したリニア調整を光学系内に導入するのにコスト効率の優れたソリューションです。このステージは、正確な取り付けに向けたアルマイト仕上げのアルミステージプラットフォームと、選択的レーザー焼結 (SLS) 方式の3Dプリントによるプラスチック製ハウジングを採用し、軽量ながら耐久性に優れた構造にしています。そのコンパクトなフットプリントは、スペースに制約のあるシステムに電動化を加える際にスペース効率を最大化します。コンパクト電動リニアステージは、当社のTECHSPEC ステージと同一のホールパターンを共有し、モーター駆動システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適にします。ご使用の際は、コントローラー #23-931 が必要になり、付属の1m長のUSB-C ⇔ USB-Aケーブル経由で簡単に接続することができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
XY 軸構成用アダプタープレート #23-925 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
90°設置用アダプタープレート #23-926 ¥14,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミリねじ規格ブレッドボード用アダプタープレート #23-927 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
インチネジ規格ブレッドボード用アダプタープレート #23-928 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
コンパクト電動ステージ用コントローラー #23-931 ¥147,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12V Power Supply, Interchangeable Plugs #21-075 ¥7,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program