製品がカートに追加されました

レンズグローブ クリーンルーム仕様指サック XL 1パック (720個入

×
商品コード #54-924 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,750
数量 1+
¥5,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

構成サイズ:
X-Large, 720 Pieces

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • ISO 5 Class 100 対応
  • 帯電防止 & パウダーフリー
  • ESD 対策を要する繊細な組立作業に最適

パウダーフリーで耐静電特性 (クラス2基準)を有し、クラス100 (ISO 5)のクリーンルーム使用に最適な指サックです。帯電が懸念とされる作業やアッセンブリワーク、また繊細さを要する修理作業に最適です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう