製品がカートに追加されました

Wide Angle λ/4 Waveplate, 25.4mm Dia. 532nm

広角波長板 (位相差板)

広角波長板 (位相差板)

×
商品コード #29-813 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥273,000
数量 1+
¥273,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Polymer Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
17.8
直径 (mm):
25.40
寸法公差 (mm):
+/- 0.13

光学的特性

入射角 (°):
+/-30
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
反射率 (%):
0.5
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過波面精度, RMS:
≤ λ/2 @ 632.8nm
リタデーション公差:
≤ λ/250 @ 0 deg AOI, λ/200 at 30 deg
ビーム偏角精度 (分):
≤ 1 arcmin

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.35

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 30°入射で最大λ/250までのリタデーション公差
  • ニア・ゼロオーダーのラミネートポリマー構造
  • 広い許容角度でのアプリケーションに最適

広角波長板は、入射角がゼロでない場合のリタデーションシフトを最小限に抑えながら、最大30°までの広い入力角度範囲を許容するようにデザインされています。この波長板は、532、633、1064 あるいは1550nmの可視またはNIRの設計された波長で、λ/2かλ/4の位相差でラインナップします。中心でλ/250以下の1/4波長とλ/100以下の1/2波長のリタデーション精度があるこの波長板は、入射角度に対して低感度を必要とするアプリケーションに最適です。広視野波長板は、N-BK7基板上に複屈折ポリマーを施した金枠付き構造で、BBARコーティングで蒸着されています。

補足: 高速軸 (進相軸) はラインでマーキングされています。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program