製品がカートに追加されました

コンパクトLEDスポットライト 白色

×
商品コード #63-339 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥86,100
数量 1+
¥86,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

LED 製品寿命 (時間):
100,000
照明タイプ:
LED Illuminator
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
35.00
全高 (mm):
29.5

光学的特性

カラー:
White
作動距離 50mm時のスポットサイズ (mm):
10.00
50mm先の放射強度 (W/m2):
N/A

電気的特性

最大入力電流:
400mA

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

#59-433 Universal Power Supply and #59-371 DC Current Controller are required for operating all spot lights. #63-342 Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 60,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り

 コンパクトLEDスポットライトは、マシンビジョンやバイオメディカル、或いは蛍光分析やストロボアプリケーションに要求される高出力照明を提供します。どのLEDモジュールにも、機器固定用のM3用タップ穴が26mm間隔で2個施されています。別売りのユニバーサルパワーサプライは、AC90~245Vのワールドワイド電圧入力に対応し、欧米各国のコンセントに差し込むためのプラグ変換アダプターを付属しています。DIN規格のレールに固定可能なオプションのDCコントローラーは、ポテンショメーターによる手動調節の他、0~5Vのアナログ制御入力の供給により、LEDランプの連続的な調光を可能にします。DCコントローラー自体は、24V時に400mAまでの電流を供給します。

補足: 本製品を使用する際は、#59-433 ユニバーサルパワーサプライを必ず併せてお求めください。UVランプのスポットライトには、#59-371 DCコントローラーも必要になります。また#63-342 エリア & スポットライト用ヒートシンクは、製品の性能維持と寿命の最適化の点から、併用を推奨いたします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ユニバーサルパワーサプライ (コンパクトLEDライト用) #59-433 ¥17,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
エリアライト用/スポットライト用ヒートシンク #63-342 在庫処分品 ¥10,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program