製品がカートに追加されました

VZM300i レンズ

VZM™ 200i

VZM™ 200i VZM™ 450 VZM™ 450i Right Angle Version +7
×
商品コード #52-571 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥166,600
数量 1+
¥166,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Zoom Lens

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
151.70
最大直径 (mm):
30.00
自重 (g):
232.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
8.0 - 2.0mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
11.4 - 2.8mm
作動距離公差 (mm):
±3
物空間分解能:
37.5 - 111 lp/mm
像空間分解能:
50 - 37 lp/mm
ズーム比:
4:1
光学倍率 PMAG:
0.75X - 3X
作動距離 (mm):
56.00
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M22.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 2/3型センサー対応の高倍率マクロズームレンズ
  • 手動アイリス絞り装備のVZM™-i シリーズと固定絞り採用のスタンダードシリーズ
  • アナログとデジタルイメージングシステムも選択可能

VZM™ (Video Zoom Microscope) ビデオズームレンズは、ズーム光学系を採用したTV用高倍率マクロズームレンズです。作動距離を所定の位置 (固定値) に合わせた時にのみレンズのピントが合い、その際に鏡筒中のズームリングを回すと、光学倍率 (実視野) を所定の範囲内で連続的に変えることができます。作動距離を変えることなく実視野が連続的に変えられます。VZM™ ビデオズームレンズにはレンズのピント調整機構はついていないため、同レンズを所定の作動距離に持っていくための位置決め製品が必ず必要になります。VZM™レンズの上下方向のピント合わせには、ラック&ピニオンムーブメント (φ50mm用リングタイプ) の使用が便利です。また、φ50mm用リングが付いたXYZ軸ラック&ピニオンステージ (#03-607) は、同レンズの水平設置と三軸移動を可能にします。

STDシリーズとiシリーズの違い

VZM™ ビデオズームレンズは、コンセプト別にスタンダード (STD) シリーズとiシリーズに大別することができます。STDシリーズ は、堅牢なハウジングを採用したVZM™レンズの標準的モデルです。これに対し、VZM™-i (VZM™-iris) シリーズ は、STDシリーズにはない、手動のアイリス絞りとフィルターマウント (M22.5 x 0.5)、及びカメラ回転アダプターを装備しています。アイリス絞りの採用により、被写界深度や光量の調節を可能にし、カメラ回転アダプターは、レンズに対するカメラの向きを調節するために用います。また機器組込みを前提に、STDシリーズよりも鏡筒径をスリム化し、更なる軽量化に努めています。鏡筒中の台座リング (ø50mm用) は、VZM™レンズをカメラスタンドに固定するために用いますが、iシリーズでは機器組込み用に鏡筒から着脱できるようデザインされています (但し450iライトアングルと1000iモデルは除く)。 STDシリーズでは、 このリングは着脱することができません。

技術情報

 
VZM Model
100i
200i
300
300i
450
450i
600i
1000
1000i
Zoom Ratio
4:1
4:1
4:1
4:1
6.4:1
6:1
6:1
4:1
4:1
Magnification
0.25 - 1X
0.5 - 2X
0.75 - 3X
0.75 - 3X
0.7 - 4.5X
0.75 - 4.5X
1 - 6X
2.5 - 10X
2.5 - 10X
Manual Iris
 
 
 
 
 
 
Rotatable Mount
 
 
 
 
 
 
Zoom Lock Adapter
 
 
 
 
 
 
Motorized Version
 
 
 
Right Angle Version
 

Additional VZM 200i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.25X Maximum 1.0X
FOV (½" Horizontal Sensor) 24.0mm 6.0mm
Resolution in Object Space 10 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 40 lp/mm 40 lp/mm
Working Distance (±3mm) 152mm 152mm
Additional VZM 450 Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm
Additional VZM 450i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
With 0.25X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X Minimum 0.175X Maximum 1.125X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm 35.2mm 5.6mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm 6 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm 275mm 275mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
フロントコンバーターレンズ 0.5X (VZM200i 用) #54-716 ¥19,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フロントコンバーターレンズ 0.75X (VZM200i 用) #63-100 在庫処分品 ¥28,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フロントコンバーターレンズ 0.5X (VZM450用) #55-386 ¥15,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フロントコンバーターレンズ 0.25X (VZM450i 用) #54-669 ¥25,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フロントコンバーターレンズ 0.5X (VZM450i 用) #54-670 ¥15,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
VZM-i シリーズ用カメラ回転アダプター (スペア用) #56-294 ¥9,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
VZM-i シリーズ用ズームロックアダプター #57-831 ¥12,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
VZM Ring Light Adapter #59-854 ¥10,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program