製品がカートに追加されました

ロングパスフィルターキット VIS 50mm

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #66-133 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥72,800
数量 1+
¥72,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00
面取り:
Protective as needed

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Multiple Colors
波長:
VIS

法規制対応状況

Reach 181:
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ

ロングパスフィルターは、短波長側 (ストップバンド) で低い透過率、長波長側 (パスバンド) で高い透過率を有します。

ロングパスフィルターキット

ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • UV-VISキットの構成フィルター: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VISキットの構成フィルター: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIRキットの構成フィルター: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

フルフィルターキット

フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ロングパスフィルターキット VIS 12.5mm #47-847 ¥22,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 12.5mm #47-846 ¥22,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 12.5mm #47-848 ¥22,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット VIS 25.4mm #47-399 ¥34,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 25.4mm #47-400 ¥34,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 25.4mm #47-398 ¥34,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 50mm #66-132 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS 50mm #66-133 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 50mm #66-134 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 12.5mm #66-135 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 25.4mm #66-136 ¥126,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 50mm #66-137 ¥274,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-014 ¥69,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 ¥274,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program