製品がカートに追加されました

ビデオコネクター BNC-RCA

×
商品コード #90-787 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,400
数量 1+
¥1,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
BNC / RCA

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • BNC と S端子オプション
  • 複数のケーブル長をラインナップ

 標準テレビジョン方式を採用したアナログビデオカメラを、同方式のモニターやビデオプリンター、或いはビデオテープレコーダーに接続する際に使用します。同方式のカメラは、輝度信号 (Y)と色信号 (C)を1つのコンポジット (複合)信号として出力します。カラー画像のNTSCやPAL方式、また白黒画像のEIAやCCIR方式としても知られるこのコンポジット信号は、1つのチャンネルからこの信号を伝送するため、同軸ケーブルを必要とします。同軸ケーブルには、通常 "BNC (Bayonet Navy Connector)" バヨネットタイプか、 "RCA"ピンジャックタイプのコネクターが利用されます。なお一部のカラーカメラは、2つの独立したチャンネルから輝度と色の信号を別々に出力します。この場合、4ピンDIN規格の"Y/C"コネクター (別名「S端子」)が用いられます。S端子を持った映像機器をY/Cケーブルで接続することにより、輝度信号と色信号間のクロストークが解消され、BNCやRCAケーブルより高品質な画像を得ることができます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program