製品がカートに追加されました

高速応答プリアンプモジュール

プリアンプモジュール

プリアンプモジュール

×
商品コード #59-179 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥492,800
数量 1+
¥492,800
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

リモートコントロール:
Yes

物理的および機械的特性

自重 (g):
320.00
寸法 (mm):
Case Size: 150 x 55 x 40

電気的特性

トランスインピーダンスゲイン (Ω):
102 - 108 (adjustable in decade steps)
パスバンド幅 (-3 db):
200MHz max.
バイアス電圧調節範囲:
Adjustable by trimpot
オフセット調整:
Adjustable by external control voltage
入力電流ノイズ (fA/√Hz):
See datasheet

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
±15V, +110 mA/-90 mA
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 小さな電流を使用可能な電圧に変換
  • 可変ゲイン
  • 高速応答 & 低ノイズデザイン

プリアンプモジュールは、フォトダイオードや光電子増倍管から得られた微小な光電流を低ノイズで増幅し、電圧に変換する機能を有します。低ノイズと高速応答アンプをラインナップし、どちらも可変ゲイン機能を装備します。低ノイズアンプモデルは、AC/DCカップリングの切り換え機能やバイアス電圧のオフセット調節機能、及び10Hzのローパスフィルターを装備した2段階の低ノイズアンプです。高速応答モデルもAC/DCカップリングの切り換え機能、ベースライン補正用のオフセット調節機能、高速フォトダイオードとの使用に向けたバイアス調節機能、及びローパスフィルターの選択機能 (10MHz/1MHz) を装備します。

補足: 本製品は、指定のパワーサプライが必要になりますが、日本国内では現在販売しておりません。予めご了承ください。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program