製品がカートに追加されました

周波数変移ロンキー・ルーリング 40段階 5-200LPM

×
商品コード #43-488 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥107,000
数量 1-4
¥107,000
数量 5+
¥101,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
25.4 x 39.37
寸法 (インチ):
2 x 2
全厚 (mm):
1.50
端面:
Beveled
平面度 (mm):
0.00254

光学的特性

コーティング:
Vacuum deposited durable chromium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
表面品質 (キズ-ブツ):
40-10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 5~120本/mm, または5~200本/mmのパターン
  • 各空間周波数の幅は1mm
  • 空間周波数が5本/mm毎に段階的に変移 (但し120本/mm以上からは10本/mm毎)
  • ビデオシステムを校正するのに使用
  • 解像力が未知の光学系の評価用に最適

 5~120本/mmまで、或いは5~200本/mmまで、ロンキー・ルーリングの空間周波数を5本/mm毎に段階的に変移させたテストターゲットです。各空間周波数の幅は1mmで、各周波数の値が基板上方に表示されています。空間周波数が変移するターゲット製品は、解像力やフィールドディストーション、同焦性の安定性を評価するのに最適です。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう