製品がカートに追加されました

V-Mount 75mm Extension Tube for Unifoc-12

Extension Tube. 10mm Length Shown. Length and Mounting Threads Vary by Stock Number.

Extension Tube. 10mm Length Shown. Length and Mounting Threads Vary by Stock Number.

×
商品コード #65-881 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,350
数量 1+
¥19,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • ラインスキャンやエリアスキャンセンサー用に最大108mmのイメージサークル
  • Cマウント, Fマウント, T2マウント, ペンタックスマウント または V溝マウント
  • 短い作動距離やマクロ撮像用の堅牢なデザイン
  • 28mm から 120mm の焦点距離

Schneider マクロ撮像レンズは、広範なマシンビジョンやマクロ撮像アプリケーションに最適です。30mmから108mmまでのイメージサークルを形成する能力があり、ラージアレイサイズや高解像度ラインスキャンセンサーへの実装を容易にします。光学的に短い作動距離に対してデザインされ、必要とする解像力では、同様のスペックを持つ他のレンズよりも良好なコントラスト画像を作り出す能力があります。加えて、高次元の画質を維持しながら使用可能な倍率の範囲を増やすために、どのレンズもリバーシブルデザインを採用します。

それぞれのレンズシステムは、3つの主要パーツにより構成されます。始めに、必要とするアプリケーションに見合った焦点距離を持つレンズ。2番目に、センサーサイズに合わせて選択する必要がある、システムのピント微調整を可能にするヘリコイド式フォーカシングマウント。次に、適切な物像間距離を設定するための各種延長用チューブです。延長用チューブの選択は、選択したヘリコイド式フォーカシングマウントと希望する長さに依存します。延長用チューブを組み合わせて独自の長さにすることもできます。加えて、ご希望のカメラに正しく接続するために、特定のカメラマウントオプションが必要になる場合があります。

レンズオプションは、その両端部に特殊なV溝マウントを施し、上述の3種類全てのフォーカシングチューブへの装着を可能にします。

UniFoc-12フォーカシングチューブ用のUniFoc-12と延長用チューブは、レンズと同じV溝マウントを採用します。こうした構成部品を用いて、UniFoc-12 システムを以下にリストしたレンズアダプターの一つを採用するカメラに装着できます。

ねじ込み式フォーカスチューブのUniFoc-58とUniFoc-76は、V溝マウントを採用するレンズに固定するためにアダプターが追加で必要になります。UniFoc-58はM42 x 0.75 (T2マウント) を、対するUniFoc-76はM58 x 0.75のねじ込み式マウントを採用します。UniFoc-76は、別売りのアダプターを用いてM72 x 0.75のねじ込み式マウントに変換でき、大判センサー使用時に像のケラレの発生を防ぐため、チューブの直径は大きくなります。なおこのアダプターを使用する時は、M72用の延長用チューブを使用しなければなりません。

補足: このレンズに関して延長用チューブの長さや作動距離要件をご相談になる場合、当社のアプリケーションエンジニアチームにご連絡ください。

技術情報

 
必要な数量 品名 商品コード
1 Componon F2.8, 28mm FL レンズ #63-049
Componon F2.8, 35mm FL レンズ #63-050
Componon F2.8, 50mm FL レンズ #63-051
Componon F4.0, 80mm FL レンズ #63-052
Componon F5.6, 100mm FL レンズ #63-053
Apo-Componon F2.8, 40mm FL レンズ #63-054
Apo-Componon F4.0, 45mm FL レンズ #63-055
Apo-Componon F4.0, 60mm FL レンズ #63-056
Apo-Componon F4.5, 90mm FL レンズ #63-057
1 UniFoc-12 フォーカシングマウント - V溝マウント (30mm未満のセンサー用) #63-436
UniFoc-58 フォーカシングマウント - M42マウント (30mm ~ 43.3mm間のセンサー用) #63-059
UniFoc-76 フォーカシングマウント - M58マウント (43.3mm超のセンサー用) #63-060
1 (必要になる可能性あり) UniFoc-12用延長用チューブ - V溝マウント
8mm 延長用チューブ #63-061
10mm 延長用チューブ #63-062
25mm 延長用チューブ #63-063
UniFoc-58用延長用チューブ - M42 x 0.75 マウント
10mm 延長用チューブ #63-064
25mm 延長用チューブ #63-065
UniFoc-76用延長用チューブ - M58 マウント
10mm 延長用チューブ #63-066
25mm 延長用チューブ #63-067
M58 ⇔ M72 変換アダプター #63-437
M72 10mm 延長用チューブ #63-438
M72 25mm 延長用チューブ #63-439
1 (Unifoc-58 & Unifoc-76用のオプション) V溝マウント ⇔ Cマウントカメラ用マウント #63-068
V溝マウント ⇔ T2 マウントカメラ用マウント (M42 x 0.75) #63-069
V溝マウント ⇔ Pentax マウントカメラ用マウント (M42 x 1.0) #63-070
V溝マウント ⇔ Leica マウント用アダプター (M39 x 26 TPI) #63-071
V溝マウント ⇔ Fマウントカメラ用マウント #63-072

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
UniFoc-58 フォーカシングマウント - M42マウント #63-059 ¥107,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
UniFoc-12 フォーカシングマウント - V溝マウント #63-436 ¥98,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
UniFoc-76 フォーカシングマウント - M58マウント #63-060 ¥107,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8mm 延長用チューブ #63-061 ¥15,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10mm 延長用チューブ #63-062 ¥15,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25mm 延長用チューブ #63-063 ¥17,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V-Mount 75mm Extension Tube for Unifoc-12 #65-881 ¥19,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10mm 延長用チューブ #63-064 ¥15,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25mm 延長用チューブ #63-065 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10mm 延長用チューブ #63-066 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25mm 延長用チューブ #63-067 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V溝マウント ⇔ Cマウントカメラ用マウント #63-068 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V溝マウント ⇔ T2 マウントカメラ用マウント (M42 x 0.75) #63-069 ¥15,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V溝マウント ⇔ Pentax マウントカメラ用マウント (M42 x 1.0) #63-070 ¥15,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V溝マウント ⇔ Leica マウント用アダプター (M39 x 26 TPI) #63-071 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V溝マウント ⇔ Fマウントカメラ用マウント #63-072 ¥48,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M58 ⇔ M72 変換アダプター #63-437 ¥17,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M72 10mm 延長用チューブ #63-438 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M72 25mm 延長用チューブ #63-439 ¥20,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program