製品がカートに追加されました

UV-VIS Spectrometer System w/ Right Angle Diffuser

×
商品コード #72-538 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥920,950
数量 1+
¥920,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
0 to 50
スリット幅 (μm):
25
タイプ:
Symmetrical Czerny-Turner
保管温度 (°C):
-30 to +70
センサータイプ:
CMOS Linear Sensor
波長分解能 (nm):
1.2
迷光 (%):
<0.2%
波長範囲 (nm):
180 - 850
SN比:
+/- 0.3
寸法 (mm):
35.4 x 86 x 110
集積時間:
0.2 ms-1 min
PC インターフェース:
USB 2.0 UART
デジタル処理分解能:
16 bits, 2.5 MHz
要求電源:
300mA@5VDC
焦点距離 FL (mm):
60.00
ダイナミックレンジ:
3450
NIST 認証:
NIST Traceable/ ISO17025 Accredited

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nmの3種類の波長オプション
  • 振幅、波長、スペクトル放射照度、パワーを測定
  • 拡張的なソフトウェア付属

International Light Technologies スペクトロメーターは、対象とする光の波長と振幅の両方を測定し、その他の較正測定も可能なコンパクトな小型スペクトロメーターです。本機器は、卓越した波長精度と分解能を提供し、さまざまなセンシティビティー用途での使用を可能にします。各製品に、シームレスなスペクトル収集と同解析を可能にするLabView ベースのWindows用ソフトウェアのSpectrILight III ソフトウェアを付属します。International Light Technologies スペクトロメーターは、UV、UV-VIS、およびブロードバンドの3波長モデルでラインナップし、それぞれにライトアングルディフューザー付属です。この分光計は、UV硬化特性評価、植物光生物学、蛍光、放射測定、および測光といったアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう