製品がカートに追加されました

ハイパワーレーザービームビジュアライザ UV-NIR

High Power Laser Beam Visualizers

×
商品コード #11-449 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,900
数量 1-24
¥15,900
数量 25+
¥14,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アクティブエリア径 (mm):
35
蛍光色:
Red
励起波長範囲:
190 - 1090nm, 1470 - 1600nm

物理的および機械的特性

外径 (mm):
42
寸法 (mm):
Disk: 42 Dia.
Wand: 130 Length

光学的特性

波長:
UV, VIS, IR
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 1 J/cm2 @ 10ns

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • 高レーザー損傷閾値
  • CWやパルスレーザーのアライメント用に最適

ハイパワーレーザービームビジュアライザは、紫外 (UV) から赤外 (IR) までのレーザー光を検出するために用いられます。このビーム可視化ツールは、ビーム検出用の円形の感光領域をアルミ製の取っ手部に固定して取り扱いを容易にします。10nsで1J/cm2の典型損傷閾値があり、高出力レーザー光源の検出さえも可能にします。ハイパワーレーザービームビジュアライザには2つのバージョンがあり、一方は880~1070nmまでのレーザー光検出用、他方は190~1090nmと1470~1600nmの検出用です。NIRビジュアライザが緑色を発光するのに対し、UV-VIS & IRビジュアライザは赤色を発光します。

取り扱い上の特別な注意:

  • 結露を防ぐため、商品が常温になるまで箱や包装を開けないでください
  • 製品の開梱、検査、使用は、相対湿度 (RH) 60%未満の管理された部屋で行ってください
  • 光学面を取り扱う際は、パウダーフリーの手袋を使用し、他の材料、水分、グリース等に直接触れることのないようご注意ください
  • 使用と保管温度: +15℃〜35℃
  • 使用と保管湿度 (RH): 5%~60% - UV-NIR レーザービームビジュアライザは、デシケータか最小限のガスボリュームを持つ容器内で保管してください
  • 製品寿命: 12ヶ月
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう