International Light Technologies スペクトロメーターは、対象とする光の波長と振幅の両方を測定し、その他の較正測定も可能なコンパクトな小型スペクトロメーターです。本機器は、卓越した波長精度と分解能を提供し、さまざまなセンシティビティー用途での使用を可能にします。各製品に、シームレスなスペクトル収集と同解析を可能にするLabView ベースのWindows用ソフトウェアのSpectrILight III ソフトウェアを付属します。International Light Technologies スペクトロメーターは、UV、UV-VIS、およびブロードバンドの3波長モデルでラインナップし、それぞれにライトアングルディフューザー付属です。この分光計は、UV硬化特性評価、植物光生物学、蛍光、放射測定、および測光といったアプリケーションに最適です。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地