製品がカートに追加されました

NIST認証 UVラジオメーターユニット

UV Radiometer Unit, #88-136

×
商品コード #88-136 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥147,700
数量 1+
¥147,700
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

ディスプレイタイプ:
3.5 digit LCD
更新レート:
2.8 readings/sec

物理的および機械的特性

自重 (kg):
0.3
寸法 (mm):
157 x 51 x 91
精度 (%):
± 2

電気的特性

強度レンジ:
Switchable:
0 – 20 mW/cm2
0 – 200 μW/cm2
0 – 2000 μW/cm2

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
9 V Battery (not included)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 250~380nmのUV波長を検出するようデザイン
  • NIST認証されたセンサー
  • 9V電池で最大120時間駆動

NIST認証 UVラジオメーターは、様々な品質管理アプリケーションで紫外光源を検査するのに最適です。NIST認証 UVラジオメーターは、標準的な9V電池で最大120時間駆動します。250~380nmの広範な紫外波長を検出するために、付け替え可能な3種類のNIST認証済みセンサーをラインナップ。NIST認証 UVラジオメーターのレンジスイッチは、3つの強度レンジの選択を可能にします。

補足: UVラジオメーターユニット (#88-136) を使用する際は、NIST認証された専用のセンサー (#88-137, #88-138, or #88-139) を必ず併せてお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program