製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UV-NIR用NDフィルターキット 25mm

×
商品コード #88-369 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥117,600
数量 1+
¥117,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0
タイプ:
Neutral Density Filter
フィルター構成枚数:
6.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Metallic Based ND
ブロッキング波長域 (nm):
190 - 1700
波長域 (μm):
0.19 - 1.7

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

UV-NIR Neutral Density Filter kit includes all optical densities. Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.
  • 190~1700nm で一定した透過率
  • 中間濃度値を形成するために積み重ねて使用可能
  • 複数の光学濃度をラインナップ

TECHSPEC® UV-NIR 用ND フィルターは、紫外から近赤外までの光量を減衰するために用いられます。TECHSPEC® UV-NIR 用ND フィルターは、優れた平行度と面精度を備え、190~1700nm において一定した超広帯域性能を実現します。本ND フィルターは、分光解析やマシンビジョン、エリプソメトリーを始めとする一連のアプリケーション用に、或いは低出力レーザーとの使用に最適です。TECHSPEC® UV-NIR 用ND フィルターは、広い光学濃度範囲に対応するために、積み重ねて使用することもできます。

補足:UV-NIR用ND フィルターキットは、全ての光学濃度から構成されます。フィルターコーティングは脆いので、取り扱いには注意が必要です。非接触式洗浄法のみをご使用ください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program