製品がカートに追加されました

UV 光検出ラベル (20枚入リ)

UV Light Detection Labels

×
商品コード #16-787 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,450
数量 1-5
¥2,450
数量 6+
¥1,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Adhesive backing

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.7 x 12.7

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Mylar®

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 粘着性のUV 光検知ラベル
  • UV露光を永続的に記録
  • UVの消毒、硬化、および検出アプリケーションに最適

UV 光検出ラベルは、UV光の露光があると色が不可逆的に変化する粘着性ラベルです。ラベルの色の濃度は、露光時間の増加や距離に応じて白から青へと変化し、UV露光の永続的な記録を作ります。UV 光検出ラベルは、½インチ (12.7mm) 四方の寸法で1パック20枚入りで、殺菌消毒や表面滅菌、UV硬化、あるいは一般的なUV光検出アプリケーションに最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう