製品がカートに追加されました

超短パルス分散プリズム 合成石英 25.4 x 25.4

×
商品コード #89-845 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,050
数量 1-5
¥30,050
数量 6+
¥26,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
頂角 (°):
69.06
群速度分散GVD (fs2/cm):
350.00
ベース部の全幅 (mm):
25.40
Base Length (mm):
25.4
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
36 @ 800nm

概要

タイプ:
Equilateral Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
面取り:
<0.25mm x 45°
有効径 (%):
>80

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
角度公差 (分):
±3
平面度 (P-V):
λ/10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 反射ロスを最小化するためにブリュースター角で研磨
  • 分散補償用に内部共振器に使用
  • パルス特性の操作用に外部共振器に使用

超短パルス用分散補償プリズムは、超短パルスレーザーシステムの独自の要求に応えるためにデザインされ、分散性能別にラインナップしています。超短パルス用分散補償プリズムを内部共振器に用いた時は、固定したキャビティオプティクスを光が通過することによって引き起こされる分散を相殺することができます。また外部共振器に用いた時は、パルス特性の操作に用いることができます。群速度分散 (GVD)は、広帯域パルスがどの程度広がったり、或いは狭まったりするのかを決定し、使用するレーザー光源やアプリケーションの分散要件を元に選定する必要があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう