製品がカートに追加されました

シリコンフォトダイオード UV高感度 50mm2

Silicon Photodiodes

×
商品コード #53-376 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,400
数量 1-4
¥24,400
数量 5+
¥21,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unbiased
代表的用途:
Low light levels, wide spectral bandwidth response
立ち上がり時間 (μs):
3.5 @ 0 V/50 Ω, 254nm
モデルナンバー:
UV-50
補足:
UV Enhanced Response
Protective Window:
Quartz
Package:
BNC

物理的および機械的特性

アクティブエリア (mm2):
50.0
構造:
Inversion Layer
外径 (インチ):
0.98
リード線の長さ (インチ):
BNC

光学的特性

検出度 (cmHz1/2/W):
2.72 x 1012 @ 0 V, 254nm

電気的特性

ターミナル容量 (pF):
2500 @ 0 V
等価抵抗 @ V=-10mV (MΩ):
20.00
Saturation Current, Isat (mA):
0.1
感度 @ 254nm (A/W):
0.14
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
2.6 x 10-13

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

フォトダイオード (Photodiode; PD)は、光導電効果 (Photoconductive Effect)、或いは光起電力効果 (Photovoltaic Effect)と呼ばれる2つのモードによって、光の入射エネルギーの大きさを電流の大きさに変換するダイオード素子です。2つのモードは、各々次にあげる特徴があります。

光導電モード (バイアスモデル):

光導電現象により電気信号が得られるバイアスモデルは、PDに逆バイアスをかけることにより感度性能的利点が生じます。一般に立ち上がり時間 (TR)が早くなり、高周波光検出用途ではより安定した計測が期待できます。なおこのモデルの短所は、バイアスをかけることにより生じる暗電流により、ノイズが発生してしまうため、低出力信号の測定には不向きであることです。なおバイアスモデルのPDは、逆バイアスをかけなくても使用することができます。

光起電力モード (アンバイアスモデル):

光が入射するだけで起電力が発生するため、駆動時に何のバイアスもかける必要はありません。PDの出力特性においてノイズの要因となる暗電流の大きさは、PDにかけるバイアスの大きさに比例します。アンバイアスモデルのPDではこの暗電流が存在しないため、雑音等価パワー (NEP)は一般に小さくなります。そのため、標準的ダイオード素子の感度が低い短波長側でのセンシティビティを求める場合にお勧めです。また前述理由により、低出力光信号の検出用途に最適です。なおこのモデルの短所は、長波長側においての感度 (R)がバイアスモデルに比べると若干劣ることです 。

技術情報

Units: inches
Units: inches

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント ダイオードマウント BNC #58-734 ¥13,050 数量 5+ ¥11,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program