製品がカートに追加されました

365nm UV 硬化用オーブン

×
商品コード #26-822 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥721,000
数量 1+
¥721,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

自重 (kg):
14
面取りサイズ D x W x H (mm):
195 x 175 x 185
寸法 (mm):
246 x 282 x 410

光学的特性

波長 (nm):
365.00
放射強度 (W/cm2):
0.25 Max

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
AC 100 - 305V

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大250mW/cm²のUV放射強度
  • 365nmの中心波長
  • UV強度と照射時間をデジタル制御

UV硬化用オーブンは、246 x 282 x 410mmのコンパクトなUV LED 硬化用チャンバーで、最大250mW/cm²の高強度UV照射で、高速キュアを行うことができます。デジタルコントローラーを装備し、UV光強度を10%から99%間で固定でき、照射時間は1秒から100分までの範囲で調整可能です。チャンバー内のUV反射パネルにより、照射面上で85%超の均一性を実現し、信頼性と再現性の高いUV照射を可能にします。UV硬化用オーブンは、接着、キュリング、乾燥、硬質化、およびフォトリソグラフィーの広範なアプリケーションに最適です。ランプとドア間にあるUV保護システムは、ドアが開いているとUV照射を止め、不要なUV照射を回避します。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう