当社ではこの種類のCookieは使用していません。
マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、USB 2.0, 3.0, もしくは 3.1で、Type-AからType-B, Micro-B, Mini-B, あるいは Type-Cコネクターのいずれかに接続するさまざまなコネクター構成でラインナップします。このケーブルは、2 – 20mまで豊富なケーブル長で用意されます。ケーブルの多くは、確実な接続に向けてケーブルの片端あるいは両端にねじ止め式ロック機構を装備しています。マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、高度な汎用性があり、産業オートメーションや医療イメージングなどの広範な産業やアプリケーションでの使用に最適です。RS232通信を必要とするアプリケーションに向けて、USB⇔シリアルコンバーターもラインナップ。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地