製品がカートに追加されました

Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 10m

USB3 Cable Type A to Micro B

USB3 Cable Type A to Micro B

×
商品コード #26-015 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,100
数量 1+
¥41,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
USB 3.0 Cable

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
  • USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
  • 2 – 20mのケーブル長をラインナップ

マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、USB 2.0, 3.0, もしくは 3.1で、Type-AからType-B, Micro-B, Mini-B, あるいは Type-Cコネクターのいずれかに接続するさまざまなコネクター構成でラインナップします。このケーブルは、2 – 20mまで豊富なケーブル長で用意されます。ケーブルの多くは、確実な接続に向けてケーブルの片端あるいは両端にねじ止め式ロック機構を装備しています。マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、高度な汎用性があり、産業オートメーションや医療イメージングなどの広範な産業やアプリケーションでの使用に最適です。RS232通信を必要とするアプリケーションに向けて、USB⇔シリアルコンバーターもラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう