製品がカートに追加されました

USB TO シリアルコンバーター (電動フィルターホイール用)

#59-797: USB to Serial Converter for Motorized Filter Wheel

#59-797: USB to Serial Converter for Motorized Filter Wheel

×
商品コード #59-797 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,300
数量 1+
¥6,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • USBかRS-232のインターフェースオプション
  • 双方向移動
  • 別売りのアダプター使用により CマウントやTマウントにも対応

電動フィルターホイールは、スペクトルの選択や光強度の調節を必要とするオートメ化した複数のアプリケーションに理想的です。RS-232対応のフィルターホイールは、RS-232インターフェースを用いた遠隔制御を可能にします。USB対応のフィルターホイールは、電動操作のためにPC接続が必要になります。どちらの電動フィルターホイールも、Windows® ベースのGUI とステッピングモーターを搭載したフィルターホイールハウジング、USB 或いはRS-232通信ケーブル、及び12V のAC アダプターが付属です。

補足:フィルターホイールは別売りになります。ご使用の際は、必ず併せてお求めください。ソフトウェアとマニュアルはこちらからダウンロードできます。

フィルターホイールは、使用するフィルターのサイズに合わせて2種類が選べます。8ポジションホルダーは、5.5mm厚までの25mmと1"径フィルターを最大8枚まで収納できます。5ポジションホルダーは、5.5mm厚までの50mm径フィルターを最大5枚まで収納できます。どちらのフィルターホルダーも、工具を用いずに電動フィルターホイールから簡単に着脱することができます。ヒンジ式ドアは蝶ネジ1本で固定されており、一旦開けてからフィルターホルダーを取り出し、別のフィルターホルダーを所定の位置に取り付けます。フィルターホルダーには、異なる板厚を持つフィルターの調整を可能にする0.75mm厚と1.5mm厚のスペーサーセットが付属です。フィルターの固定は、プラスチックタブ2本 (着脱可能) により簡単に行えます。

フィルターホイールハウジングの他部品との固定は、アクセサリー製品 (別売り) のミリねじ/インチねじ用マウントプレートを用いて行えます。インチねじ用マウントプレートには¼-20UNCのタップ穴3個が施されており、同ねじ規格を持つポストや光学用ラボテーブルとの固定用にデザインされています。ミリねじ用マウントプレートにはM6のタップ穴3個が施されており、同ねじ規格を持つポスト光学用ラボテーブルとの固定用にデザインされています。システムインテグレーションを容易にするCマウント/ Tマウントアダプターもラインナップ。

USB to シリアルコンバーターは、RS-232 フィルターホイールのコントロールボックスのUSB接続を可能にし、負極性のCOM (RS-232) ポートを持たないコンピュータに繋ぐことができます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウントアダプター (電動フィルターホイール用) #59-771 ¥21,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tマウントアダプター (電動フィルターホイール用) #59-772 ¥14,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用12V ACアダプター (電動フィルターホイール用) #59-773 ¥7,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用Oリングセット (電動フィルターホイール用) #59-774 ¥2,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
スペア用タブ & スペーサーセット (#59-770用) #59-775 ¥4,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用タブ & スペーサーセット (#59-783用) #59-784 ¥4,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミリねじ用マウントプレート (電動フィルターホイール用) #59-795 ¥9,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
インチねじ用マウントプレート (電動フィルターホイール用) #59-796 ¥9,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB TO シリアルコンバーター (電動フィルターホイール用) #59-797 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RS-232 Serial Cable with DB-9 Connector #23-647 ¥9,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB/Serial Cable with Integrated USB Converter #23-648 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ハンドコントローラー (#23-646用) #23-649 ¥39,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ハンドコントローラー (#23-646用) (再認証 05-P) #23-649-RCD-05P 再認証 ¥30,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう