製品がカートに追加されました

USB⇔6p ミニDIN シリアルコンバーターケーブル

USB to Serial Converter Cable with 6-pin Mini-Din Female Plug

×
商品コード #15-298 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1+
¥6,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cables & Power Supplies

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
  • USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
  • 2 – 20mのケーブル長をラインナップ

マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、USB 2.0, 3.0, もしくは 3.1で、Type-AからType-B, Micro-B, Mini-B, あるいは Type-Cコネクターのいずれかに接続するさまざまなコネクター構成でラインナップします。このケーブルは、2 – 20mまで豊富なケーブル長で用意されます。ケーブルの多くは、確実な接続に向けてケーブルの片端あるいは両端にねじ止め式ロック機構を装備しています。マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、高度な汎用性があり、産業オートメーションや医療イメージングなどの広範な産業やアプリケーションでの使用に最適です。RS232通信を必要とするアプリケーションに向けて、USB⇔シリアルコンバーターもラインナップ。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう