製品がカートに追加されました

USB-M ユニバーサルボード (Maxim MAX14574付) (再認証 05-P)

USB-M Universal Driver Board

USB-M Universal Driver Board
×
商品コード #28-774-RCD-05P 再認証 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,350
数量 1+
¥32,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
モデルナンバー:
71020301B
補足:
The USB-M Universal is a compact and versatile development board that allows for computer control of A-Series lenses using various FPC connectors, drive A-PE lens series boards, and perform long distance transmission. It features a USB connector, an onboard 32 bits microcontroller, and MAX14574 driver.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 印加電圧に応じて焦点距離を可変
  • マシンビジョンのオートフォーカスアプリケーションに最適
  • 従来のオートフォーカスレンズより低電力消費
  • 開発キットとサーミスタ付きレンズをラインナップ

Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズは、フラットな導電性基板上に堆積した導電性液体で構成されます。基板と液体の間に電圧を印加すると、液体内の絶縁材料の形状が変化し、レンズとしての焦点距離が変わります。安定した光軸を保つようデザインされた本レンズは、レンズの設置向きに関係なく使用でき、400~700nm間で卓越した透過率が得られるARコーティングが施されています。Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズは、オートフォーカスアプリケーションに最適で、可動機械パーツも存在しないため、従来用いられてきたオートフォーカスレンズよりも動作が早く、耐久性も高く、かつ低電力消費です。1.6mm開口径のレンズは、現在ラインナップする中でも一番小さな液体レンズで、バーコードエンジンや工業用/医療用内視鏡などの超小型カメラ用に特にデザインされています。高速アプリケーションにより適した2.5mm開口径のレンズと、より長い焦点距離や大きなセンサーサイズに対応し、レーザーアプリケーションに適切な同径3.9mm のレンズ、およびマシンビジョンアプリケーション用にデザインされ、長焦点用対物レンズ、ラージセンサー用、あるいはCマウント用対物レンズとして機能する同径5.8mm のレンズが選べます。本レンズは、USB-A 端子経由での容易な使用や実装を可能にする、レンズ、ドライブ回路、ケーブル、ソフトウェアで構成された開発キットもラインナップしています。温度に繊細なアプリケーション用のサーミスタ (温度で変化する抵抗体) 付きバージョンもラインナップ。

補足: この製品は、静電気放電 (ESD) に敏感です。偶発的な損傷を防ぐために、帯電防止デバイスの使用、また使用しない時には静電気防止容器内への保管など、取り扱いの際にはご注意ください。

技術情報

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123
Stock No. Description
#34-283 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354 Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126 A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358 A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう