製品がカートに追加されました

COHERENT LASERCAM ビームプロファイラー 1/2型CCD

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #33-156 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥650,300
数量 1+
¥650,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
68.1 x 79.3 x 40.9 (with LDFP)
自重 (g):
110 (without cable)
寸法的精度:
±1% (typical), ±5% max (over entire spectral and dimensional range)

光学的特性

ビーム径 1/e2(mm):
Recommended: 0.15mm min, 4.0mm max
波長領域:
300 - 1100nm (400 - 1100nm with LDFP)
飽和CW入射パワー:
13 mW/cm2 (at 632.8nm with LDFP)
飽和パルスエネルギー:
0.4 mJ/cm2 (at 1.06μm with LDFP)
ピーク強度:
Recommended: 75-95% of camera saturation
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
32 mJ/cm2 @ 1.06μm without Low Distortion Faceplate

センサー

センサーエリア, H x V (mm):
5.9 x 4.8
ガンマ補正:
1.00
カメラセンサーフォーマット:
1/2"
フレームレート:
27Hz (Live Mode), 10Hz (with calculations)
露光時間:
Fixed at 10ms

電気的特性

SN比 (dB):
>60
ゲイン (dB):
Gain is factory set for optimum linear dynamic range, not user adjustable
ピークノイズ (nW/cm2):
24 (at 632.8nm)
パルストリガー:
TTL, rising or falling edge

ハードウェア & インターフェース接続

動作OS:
Windows®

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 60

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 10 ビットのデジタル USB 2.0 インターフェース
  • 高感度・高ダイナミックレンジ
  • 直感的に操作可能なBeamView™ソフトウェア付属

Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラーは、卓越したSN比と感度直線性を有し、CW発振だけに限らず、パルス発振のビームでも正確なビーム寸法と光強度分布の計測を可能にします。付属する新たなBeamView™ 4.4インターフェースソフトウェアは、TCP/IP コントロールやNI LabVIEW™ のライブラリスイートを搭載し、あらゆるアプリケーションへのビームプロファイリングの効果的でスムーズな実装を可能にします。取り込んだビーム画像から、ビームのセントロイド位置やピーク光強度の位置、ポインティング安定性やビーム内の強度/エネルギーの相対分布が分析できます。またピークパワー/エネルギー密度やビーム拡がり角、真円性や光強度均一性、ガウシアンフィット、ビーム径/幅も分析できます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
可変アッテネーターモジュール (ビームプロファイラー用) #59-201 ¥268,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
固定アッテネーターモジュール (ビームプロファイラー用) #59-202 ¥158,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Coherent® Lasercam™ 33-6859-000 | UV Continuously Variable Attenuator #12-419 ¥518,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program