製品がカートに追加されました

USAF 1951 & ドットグリッドターゲット

×
商品コード #62-465 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,650
数量 1-4
¥17,650
数量 5+
¥16,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Positive Target

物理的および機械的特性

ドット径 (mm):
1.00
ドット間距離 (mm):
2.00
寸法 (mm):
70.0 x 50.0
全厚 (mm):
1.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
解像力/分解能:
USAF 1951: Group 0 Element 1 (1 lp/mm) to Group 3 Element 6 (14.3 lp/mm)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 携帯に便利なポケットカードサイズ (51 x 70mm)
  • USAF 1951とグリッドディストーションパターンで構成
  • USAFパターンは、グループ0/ライン1 (1本/mm)からグループ3/ライン6 (14.25本/mm)までに対応
  • グリッドパターンは、ドット径1mm; ドット間距離2mm (中心点基準)の固定周波数パターン

USAF 1951 & ドットグリッドターゲットは、2mm間隔の固定周波数グリッドパターンとグループ3/ライン6 (14.25本/mm) までのUSAFテストパターンで構成されます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program