製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Unmounted Protected Gold Hollow Retroreflector

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
商品コード #17-547 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,600
数量 1-4
¥54,600
数量 5+
¥51,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retroreflector

物理的および機械的特性

有効径 (%):
90
直角構成面部の全長 (mm):
12.50 and 17.70
精度 (°):
90 ±10 arcsec

光学的特性

コーティング:
Protected Gold
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
偏角 (°):
180
波長範囲 (nm):
700 - 10000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 一軸内の光の向きを変えるのに最適
  • 分散を最小化する中空デザイン
  • 光学アッセンブリ内のルーフプリズムやポロプリズムを置き換え

TECHSPEC® 中空ルーフリトロリフレクターは、中空ルーフ構造を形成するために、2個のコート付きプリズムを接合しています。その中空デザインにより、分散や吸収による損失なしで、広い波長域にわたり用いることを可能にします。90°±10秒のルーフ公差によって、入射光を光源に向けて高い精度で180°再帰反射します。TECHSPEC 中空ルーフリトロリフレクターは、17.7 x 17.7mmのフットプリントを持ち、#17-242 や #18-537に固定することができます。  本リトロリフレクターは、干渉計や光ディレイラインなどのアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program