当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ブレッドボード用90°ブラケットは、¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプのアルミ製ブレッドボードを垂直に立てる際に用いられます。アルミ製/黒アルマイト仕上げで、ブラケットの厚さは25.4mmです。ブラケットの垂直面側と水平面側には、M6と¼-20UNCのキャップスクリューを25mmか25.4mmの穴間隔で固定するためのスロット穴が施されています。ブレッドボード用90°ブラケットは、ユビキタスデザインを採用し、あらゆるベンチトップシステムへの容易な実装を可能にします。固定用の¼-20UNCとM6のキャップスクリュー付属。より安定した固定が必要となるアプリケーションには、同ブラケットが2個1組セットになった #11-158 をお求めください。
補足: 全長が300mmを超えるアルミ製ブレッドボードを垂直に立てて設置することは、バランス上好ましくありません。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地